PHK20-3-01
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
Hmotnosť | 0.022 [kg] |
A | 42 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B | 24 [mm] |
B1 | 15 [mm] |
B2 | 45 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
T | 3 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Miestnosť Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_hk.prj&varset={BESTELLNUM=PHK20-3-01},{ARTIKEL=PHK20-3-01} |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť