PHK15-4
![](/fileadmin/_processed_/9/1/csm_SOM_BIL_ART_PHK15-4__SALL__AIN__V1_4ee82a3efb.png)
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
Hmotnosť | 0.033 [kg] |
A | 47 [mm] |
A1 | 17 [mm] |
B | 24 [mm] |
B1 | 17 [mm] |
B2 | 35 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
T | 4 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť