PHK15-2
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
A | 47 [mm] |
A1 | 17 [mm] |
B | 24 [mm] |
B1 | 17 [mm] |
B2 | 3.5 [mm] |
Typ montáže | Adaptérová doska |
Konštrukčná veľkosť | PHK15 |
Hmotnosť | 0.017 [kg] |
T | 2 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť