NJ8-E2S-17
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_NJ8-E2S-16__SALL__AIN__V2.png)
Induktívny senzor
Séria NJ
Technické údaje
Typ montáže | Induktívny senzor |
Hmotnosť | 0.01 [kg] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP68 |
Druh pripojeniaen | zástrčka |
Prípojný závit | M8 |
Uťahovací moment | 8.00 [Nm] |
Konštrukčná veľkosť | WWR1000-NJ |
Menovité prevádzkové napätie | 24 [V DC] |
Menovitý prevádzkový prúd | 200 [mA] |
Menovité izolačné napätie | 250 [V AC] |
Menovitý skratový prúd | 100 [A] |
Menovitý spínací odstup Sn | 2.00 [mm] |
Prevádzkové napätie max. | 30 [V DC] |
Prevádzkové napätie min. | 10 [V DC] |
Indikácia prevádzkové napätie | Nie |
Prevádzková teplota | -25 ... +70 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +70 [°C] |
Prevádzková teplota min. | -25 [°C] |
Spôsob montáže | ploché |
Elektrické prevedenie | DC, jednosmerné napätie |
Ukazovateľ funkcie | Áno |
Materiál krytu | Nerez |
Zabezpečený spínací odstup Sa | 1,60 [mm] |
Základná norma | IEC 60947-5-2 |
Hysterézia | 15% Sr |
Odolné voči skratom | Áno |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
Záťažový kapacita max. | 0,500 [μF] |
Prúd naprázdno netlmený max. | 3 [mA] |
V súlade s REACH | Áno |
Skutočná spínacia vzdialenosť Sr | 2 [mm] |
Činiteľ zvlnenia max. | 15 [%] |
V súlade s RoHS | Áno |
Spínací výstup | PNP |
Spínacia frekvencia | 1500 [Hz] |
Spínacie funkcie | Spínací kontakt (NO) |
Nárazu vzdorný a odolný voči opotrebeniu | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Pokles napätia | 2,5 [V] |
Teplota okolia | -25 ... +70 [°C] |
Chránené proti prepólovaniu | Áno |
Materiál alebo aktívna plocha | PBT |
Opakovacia presnosť | 5,0 [%] |
Schválenie | CE |
Pripojenie | Zástrčka |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť