NJ3-E2-03
Induktívny senzor
Séria NJ
Technické údaje
Počet vodičov x prierez | 3x0,05 [mm²] |
Typ montáže | Induktívny senzor |
Konštrukčná veľkosť | ALLGEMEIN-NJ |
Menovitý spínací odstup Sn | 0.60 [mm] |
Prevádzkové napätie max. | 30 [V DC] |
Prevádzkové napätie min. | 10 [V DC] |
Prevádzková teplota max. | +70 [°C] |
Prevádzková teplota min. | -25 [°C] |
Hmotnosť | 0.2 [kg] |
Dĺžka kábla | 2 [m] |
Odolné voči skratom | Áno |
Činiteľ zvlnenia max. | 20 [%] |
Spínacia frekvencia | 5000 [Hz] |
Chránené proti prepólovaniu | Áno |
Materiál plášťa káblov | PUR |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť