KB3-07
zvierkovnica
Séria KB
Technické údaje
Typ montáže | zvierkovnica |
Konštrukčná veľkosť | KB3 |
Hmotnosť | 0.003 [kg] |
Vhodné pre Ø senzorov | 3 [mm] |
Typ montáže | zvierkovnica |
Konštrukčná veľkosť | KB3 |
Hmotnosť | 0.003 [kg] |
Vhodné pre Ø senzorov | 3 [mm] |