CSTE90-10
Pripojovacia kábel
Séria CSTE
Technické údaje
Typ montáže | Pripojovacia kábel |
Druh pripojeniaen | zástrčka |
Prípojný závit | M12 |
Počet kontaktov | 8 |
Prevedenie | Uhol |
Menovité napätie | 36 [V] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Prevádzková teplota min. | -25 [°C] |
Polomer ohybu | 10xØ |
Bez halogénov | Áno |
Dĺžka kábla | 10 [m] |
Ø kábla | 6.6 [mm] |
Menovité napätie vedenia | 30 [V] |
Odolné voči olejom | Áno |
Vhodné pre vlečnú reťaz | Áno |
Materiál tesnenia | FKM |
Materiál rukovätí | TPU |
Materiál plášťa káblov | PUR |
Materiál kontaktov | CuZn |
Schválenie | UL |