CSTE02026

Technické údaje
Druh pripojeniaenTechnológia prieniku
Prípojný závitM12
Typ pripojeniaZdierka
Počet kontaktov5
PrevedenieRovno
Typ montážeZakončovací odpor
Menovité napätie30 [V]
Hmotnosť0.022 [kg]
Druh krytia potem IEC 60529IP67
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C)4 [A]
Materiál rukovätíPUR
Materiál spojovacej maticeKov, CuZn, poniklované
Schválenie ULÁno