CSTE02025

Technické údaje
Prípojný závitM8-M12
Typ pripojeniaKolík/zásuvka
Počet vodičov x prierez5x0,25 [mm²]
Počet kontaktov5 / 5
PrevedeniePriame/priame
Typ montážeSpojovacie vedenie
Menovité napätie30 [V]
Polomer ohybu pri pevnom položení min.6xØ
Polomer ohybu pri použití vlečnej reťaze min.10xØ
NehorľavéÁno
Hmotnosť0.25 [kg]
Dĺžka kábla0.15 [m]
Ø kábla5.6 [mm]
Odolné voči olejomÁno
Vhodné pre vlečnú reťazÁno
Druh krytia potem IEC 60529IP67
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C)3 [A]
Materiál tesneniaFKM
Materiál rukovätíPUR
Materiál plášťa káblovPUR
Materiál spojovacej maticeKov, CuZn, poniklované