CSTE02009

Technické údaje
Druh pripojeniaenTechnológia prieniku
Prípojný závitM12-M12
Typ pripojeniaKolík/zásuvka
Počet vodičov x prierez2x0,25+2x0,34 [mm²]
Počet kontaktov5
PrevedeniePriame/priame
Typ montážeSpojovacie vedenie
Menovité napätie60 [V]
Polomer ohybu pri pevnom položení min.6xØ
Polomer ohybu pri použití vlečnej reťaze min.10xØ
NehorľavéÁno
Hmotnosť0.15 [kg]
Dĺžka kábla2 [m]
Ø kábla7.0 [mm]
Odolné voči olejomÁno
Bezúdržbovosť (max.)3 mil. cyklov
Vhodné pre vlečnú reťazÁno
Druh krytia potem IEC 60529IP67
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C)4 [A]
Materiál tesneniaFKM
Materiál rukovätíPUR
Materiál plášťa káblovPUR
Materiál spojovacej maticeKov, CuZn, poniklované
Schválenie ULÁno