CSTE02007

Technické údaje
Druh pripojeniaenTechnológia prieniku
Prípojný závitM12-M12
Typ pripojeniaKolík/zásuvka
Počet vodičov x prierez5x1,50 [mm²]
Počet kontaktov5
PrevedeniePriame/priame
Typ montážeSpojovacie vedenie
Menovité napätie60 [V]
Polomer ohybu pri pevnom položení min.7,5xØ
Polomer ohybu pri použití vlečnej reťaze min.10xØ
NehorľavéÁno
Hmotnosť0.13 [kg]
Dĺžka kábla2 [m]
Ø kábla8.2 [mm]
Odolné voči olejomÁno
Bezúdržbovosť (max.)5 mil. cyklov
Vhodné pre vlečnú reťazÁno
Druh krytia potem IEC 60529IP67
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C)12 [A]
Torziu+/-180°/m, < 2 mil. cyklov
Vhodné na torziuÁno
Materiál tesneniaFKM
Materiál rukovätíPUR
Materiál plášťa káblovPUR
Materiál spojovacej maticeKov, CuZn, poniklované
Schválenie ULÁno