CSTE02006
Spojovacie vedenie
Séria CSTE
Technické údaje
Druh pripojeniaen | Technológia prieniku |
Prípojný závit | M12-M12 |
Typ pripojenia | Kolík/zásuvka |
Počet vodičov x prierez | 5x1,50 [mm²] |
Počet kontaktov | 5 |
Prevedenie | Priame/priame |
Typ montáže | Spojovacie vedenie |
Menovité napätie | 60 [V] |
Polomer ohybu pri pevnom položení min. | 7,5xØ |
Polomer ohybu pri použití vlečnej reťaze min. | 10xØ |
Nehorľavé | Áno |
Dĺžka kábla | 5 [m] |
Ø kábla | 8.2 [mm] |
Odolné voči olejom | Áno |
Bezúdržbovosť (max.) | 5 mil. cyklov |
Vhodné pre vlečnú reťaz | Áno |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) | 12 [A] |
Torziu | +/-180°/m, < 2 mil. cyklov |
Vhodné na torziu | Áno |
Materiál tesnenia | FKM |
Materiál rukovätí | PUR |
Materiál plášťa káblov | PUR |
Materiál spojovacej matice | Kov, CuZn, poniklované |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť