ADS320N-S
prítlačná hviezdica
Séria ADS
Technické údaje
Typ montáže | prítlačná hviezdica |
Hmotnosť | 0.81 [kg] |
Konštrukčná veľkosť | GD300-ADS |
Pružiaca sila celkovo max. | 190.0 [N] |
Pružiaca sila celkovo min. | 85.0 [N] |
Zdvih | 10 [mm] |
Vhodné pre verziu drapáka | N / S |