ADS308C-O
prítlačná hviezdica
Séria ADS
Technické údaje
Typ montáže | prítlačná hviezdica |
Hmotnosť | 0.12 [kg] |
Konštrukčná veľkosť | GD300-ADS |
Pružiaca sila celkovo max. | 49.0 [N] |
Pružiaca sila celkovo min. | 30.0 [N] |
Zdvih | 5 [mm] |
Vhodné pre verziu drapáka | C / O |