ADS306N-S
prítlačná hviezdica
Séria ADS
Technické údaje
Typ montáže | prítlačná hviezdica |
Hmotnosť | 0.07 [kg] |
Konštrukčná veľkosť | GD300-ADS |
Pružiaca sila celkovo max. | 64.0 [N] |
Pružiaca sila celkovo min. | 47.0 [N] |
Zdvih | 4 [mm] |
Vhodné pre verziu drapáka | N / S |