ADS1720N-S
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_ADS__SALL__AIN__V1.png)
prítlačná hviezdica
Séria ADS
Technické údaje
Typ montáže | prítlačná hviezdica |
Konštrukčná veľkosť | GD1700-ADS |
Pružiaca sila celkovo max. | 190.0 [N] |
Pružiaca sila celkovo min. | 85.0 [N] |
Zdvih | 10 [mm] |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
Vhodné pre verziu drapáka | N / S |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |