ADS1706C-O
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_ADS__SALL__AIN__V1.png)
prítlačná hviezdica
Séria ADS
Technické údaje
Typ montáže | prítlačná hviezdica |
Konštrukčná veľkosť | GD1700-ADS |
Pružiaca sila celkovo max. | 65.0 [N] |
Pružiaca sila celkovo min. | 47.0 [N] |
Zdvih | 4 [mm] |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
Vhodné pre verziu drapáka | C / O |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |