AD-M10X1
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_AD__SALL__AIN__V1.png)
Tlmiče rázov
Séria AD
Technické údaje
Typ montáže | Tlmiče rázov |
Hmotnosť | 0.036 [kg] |
Konštrukčná veľkosť | AD |
Zdvih | 7 [mm] |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_SOM_SCH_FUN_AD__SALL__AIN__V1_99df40a6e8.png)
- plastová vložka
minimalizuje vznik hluku šetrí konštrukčný diel, ktorý sa má tlmiť - vedenie
- elastomer
pre tlmenie nárazov a vibrácií zvyšuje životnosť aplikácie bezúdržbové