DKHS1460-00-A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_DKHS1000__SALL__AIN__V2_f8d53e16a2.png)
Upínací prvok
Séria DKHS1000
- Najvyššia presnosť v rotačných osiach
Žiadne funkčné komponenty zaťažené vôľou, a teda bez vôle Pohon je možné vyňať z riadenia - Najrýchlejší reakčný čas a beztlakové bezpečnost-né funkcie vďaka predpätému telesu
Na základe miernej hltnosti a zvyškového napätia telesa - Počty cyklov, ktoré prekonávajú trhové požiadavky
Deformácia telesa v trvale pevnom elastickom rozsahu
Technické údaje
Ø hriadeľa | 460 [mm] |
Udržiavací moment pri 1 oblúkovej sekunde | 6000 [Nm] |
Udržiavací moment pri 5 oblúkových sekundách | 8000 [Nm] |
Smer montáže | z prednej strany |
Prevádzkový tlak min. | 100.0 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 110.0 [bar] |
Doba zatvárania | 0.03 [s] |
Doba otvárania | 0.05 [s] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 17 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/a/c/csm_ZIM_SCH_FUN_DKHS1000__SALL__AIN__V2_afa6b12c55.png)
- Teleso
Pridržiavací moment vďaka predpätej nástrojovej oceli - Pripojenie telesa
Skrutkový spoj k pripojovacej konštrukcii - Rozsah upnutia
Upnutie rotačnej osi bez vôle - Tlaková komora
Otvorí prvok pod hydraulickým tlakom - Pripojenie hriadeľa
Pripojenie k rotačnej osi - Tesnenie
Predpäté a samozosilňujúce pod tlakom - Pridržiavací plech
Chráni a udržiava tesnenie v správnej polohe - Hydraulická prípojka
Utesnenie pomocou O-krúžku a okolitého tvarovacieho prstenca