Lineárne valce
Séria LI
![](/fileadmin/_processed_/0/0/csm_SOM_BIL_SER_LI__SALL__AIN__V3_70920ed0a1.png)
- Veľká upínacia príruba
Veľká plocha na pripevnenie skrutiek zjednodušuje vašu konštrukciu a umožňuje bezpečné pripevnenie následných nástrojov - Tlmená koncová poloha
Tlmiče PowerStop umožňujú jemné dosiahnutie koncových polôh a zvyšujú tak procesnú bezpečnosť a životnosť vašej aplikácie - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Značilnosti serije
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Tlmenie koncových polôh Elastomer
- IP54
- Induktívny senzor
- Priechodná piestna tyč
- 2-násobne vodiaca
- 3-násobne vodiaca
Veľkosť inštalácie: LI16 | ||||
Objednávka č. | Zdvih | Tlaková sila | Ťažná sila max. | |
---|---|---|---|---|
LI16-20 | 20 [mm] | 100 [N] | 80 [N] | |
LI16-35 | 35 [mm] | 100 [N] | 80 [N] | |
Veľkosť inštalácie: LI16D | ||||
Objednávka č. | Zdvih | Tlaková sila | Ťažná sila max. | |
LI16-50D | 50 [mm] | 80 [N] | 80 [N] | |
Veľkosť inštalácie: LI30 | ||||
Objednávka č. | Zdvih | Tlaková sila | Ťažná sila max. | |
LI30-15 | 15 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-30 | 30 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-60 | 60 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-90 | 90 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
Veľkosť inštalácie: LI30D | ||||
Objednávka č. | Zdvih | Tlaková sila | Ťažná sila max. | |
LI30-60D | 60 [mm] | 200 [N] | 200 [N] | |
LI30-90D | 90 [mm] | 200 [N] | 200 [N] | |
Veľkosť inštalácie: LI40 | ||||
Objednávka č. | Zdvih | Tlaková sila | Ťažná sila max. | |
LI40-40 | 40 [mm] | 450 [N] | 270 [N] | |
LI40-90 | 90 [mm] | 450 [N] | 270 [N] | |
Veľkosť inštalácie: LI40S | ||||
Objednávka č. | Zdvih | Tlaková sila | Ťažná sila max. | |
LI40-90S | 90 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-130S | 130 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-160S | 160 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-200S | 200 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-250S | 250 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-300S | 300 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
Veľkosť inštalácie: LI50S | ||||
Objednávka č. | Zdvih | Tlaková sila | Ťažná sila max. | |
LI50-50S | 50 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-90S | 90 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-130S | 130 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-160S | 160 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-200S | 200 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-250S | 250 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-300S | 300 [mm] | 950 [N] | 950 [N] |
![](/fileadmin/_processed_/7/0/csm_SOM_SCH_FUN_LI__SALL__AIN__V3_a3ddf1fbe4.png)
- vodiaca tyč
kalený, brúsený oceľový hriadeľ - zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - pohon
dvojčinný pneumatický valec - Prívod energie
škrtený odpadový vzduch - dorazová skrutka spätného hlásenia
priama registrácia prípojnej príruby k dispozícii ako príslušenstvo - tlmenie koncovej polohy
s elastomerovým tlmičom alebo patentovaným hydraulickým tlmičom nárazov - piestna tyč
z brúsenej, tvrdochrómovanej ocele pri vyhotovení D priechodná - prípojná príruba
pre pripojenie podľa špecifických aplikácií zákazníka