WER3000LSI04-15-A
![](/fileadmin/_processed_/3/2/csm_SOM_BIL_ART_WER3000LSI04-15-A__SALL__AIN__V1_ceeb22cbf7.png)
Energetické elementy
Séria WER3000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Vhodné pre | Voľný diel |
Druh spojenia | Pružinové kontakty |
Prevádzkové napätie | 60 [V] |
Menovitý prúd | 3 [A] |
Počet kontaktov | 4x3 |
Funkcia | Signálny prúd s pripojením snímača na strane nástroja |
Séria | WER3000 |
Typ prenosu | elektrický |
Druh pripojeniaen | Okrúhly konektor |
Typ pripojenia | Zdierka |
Prípojný závit | M8 |
Spájacia sila | 12 [N] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.12 [kg] |
Vhodná pevný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FSI12-09-A | 12 | Okrúhly konektor | M23 | ![]() |
WER3000FSI19-09-A | 19 | Okrúhly konektor | M23 | ![]() |
WER3000FSI14-16-A | 14+5 senzorika | Okrúhly konektor | M23 | ![]() |
WER3000FSI14-17-A | 14+5 senzorika | Okrúhly konektor | M23 | ![]() |