WER3000FSI14-17-A
Energetické elementy
Séria WER3000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Vhodné pre | Pevný diel |
Druh spojenia | Pružinové kontakty |
Prevádzkové napätie | 60 [V] |
Menovitý prúd | 3 [A] |
Počet kontaktov | 14+5 senzorika |
Funkcia | Prúdový signál a možnosti pripojenia pre snímače WWR |
Séria | WER3000 |
Typ prenosu | elektrický |
Druh pripojeniaen | Okrúhly konektor |
Typ pripojenia | Kolík |
Prípojný závit | M23 |
Spájacia sila | 19 [N] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.15 [kg] |
Vhodná voľný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LSI12-09-A | 12 | Okrúhly konektor | M23 | |
WER3000LSI19-09-A | 19 | Okrúhly konektor | M23 | |
WER3000LSI13-26-A | 13+6 | Okrúhly konektor | M23 | |
WER3000LLN00-00-A | ||||
WER3000LSI04-15-A | 4x3 | Okrúhly konektor | M8 | |
WER3000LSI08-15-A | 4x4 | Okrúhly konektor | M8 |