ZR1100-A
![](/fileadmin/_processed_/3/7/csm_SOM_BIL_BAU_ZR1000__SALL__AIN__V1_d959984f22.png)
Vyrovnávanie osí
Séria ZR1000
- Nastaviteľná citlivosť spúšte
Ovládaním tlaku vzduchu môžete optimálne nastaviť citlivosť podľa svojej aplikácie. - Integrované snímače
Pri vychýlení v smere Z vyšle voliteľný snímač do riadiacej jednotky dva učiace signály. - Pneumatické blokovanie
Po pneumatickom spustení je kompenzácia nápravy zablokovaná v definovanej koncovej polohe a odoláva vysokým dynamickým zaťaženiam.
Technické údaje
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 100 |
zdvih v osi Z | 15 [mm] |
Prídržná sila | 3000 [N] |
Sila pružiny | 75 ... 97 [N] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.01 [mm] |
Prevádzkový tlak | 1 ... 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 230 [cm³] |
hmotnostný moment zotrvačnosti okolo osi Z | 90 [kgcm²] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 3.1 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/9/5/csm_SOM_SCH_FUN_ZR1000__SALL__AIN__V1_015f400970.png)
- registrácia polohy piesta
pomocou senzorov magnetického poľa voliteľne k dispozícii ako príslušenstvo - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom najmenšia konštrukčná výška Štandardná trieda ochrany IP40 - prípojná príruba
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - blokovací piest
jednočinný pneumatický valec s integrovanou pružinou uzamkne os Z - lineárne vedenie
pre zachytenie vysokých síl a momentov Vodiace stojany z ocele/ocele pre trvalú presnosť