Pneumatický tlmič
Séria Silento
Objednávka č. | Hmotnosť zabrzdenia | Priemer telesa tlmiča | Dĺžka telesa tlmiča | |
---|---|---|---|---|
A110-15-006 | 50.0 [kg] | 15.5 [mm] | 164.0 [mm] | |
A110-15-007 | 80.0 [kg] | 15.5 [mm] | 164.0 [mm] |
Objednávka č. | Hmotnosť zabrzdenia | Priemer telesa tlmiča | Dĺžka telesa tlmiča | |
---|---|---|---|---|
A110-15-006 | 50.0 [kg] | 15.5 [mm] | 164.0 [mm] | |
A110-15-007 | 80.0 [kg] | 15.5 [mm] | 164.0 [mm] |