Pneumatický tlmič
Séria Quieto
![](/fileadmin/_processed_/f/e/csm_ZIM_BIL_SER_A070-15-005-QUIETO__SALL__AIN__V1_097c175d06.png)
Objednávka č. | Hmotnosť zabrzdenia | Priemer telesa tlmiča | Dĺžka telesa tlmiča | |
---|---|---|---|---|
A070-15-005 | 60.0 [kg] | 15.5 [mm] | 118.7 [mm] |
Objednávka č. | Hmotnosť zabrzdenia | Priemer telesa tlmiča | Dĺžka telesa tlmiča | |
---|---|---|---|---|
A070-15-005 | 60.0 [kg] | 15.5 [mm] | 118.7 [mm] |