TPC-RS30X19H
![](/fileadmin/_processed_/a/a/csm_ZIM_BIL_SER_BS-RADIAL-STANDARD__SALL__AIN__V2_51ba2fc414.png)
Štrukturované tlmiče BasicStop
Séria Radial Standard
- Spôsob konštrukcie: axiálny
- Stupeň tvrdosti: 55D, 40D
- Pohltenie energie na jeden zdvih: 1,2 – 427 J
- Podiel tlmenia: až do 60 %
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke | 6 [J] |
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke | 180 [J/h] |
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia | 18 [J] |
Zdvih max. | 19 [mm] |
Výška H pri zdvihu=0 | 30 [mm] |
Dĺžka zaskrutkovania E max. | 5 [mm] |
Závit | M5 |
Hmotnosť | 11 [g] |
Max. uhol nárazu | 30 [°] |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
V súlade s REACH | Áno |