PDD33X15-A
![](/fileadmin/_processed_/5/5/csm_ZIM_BIL_ART_PDD20X15-A__SALL__AIN__V2_e3d8217b53.png)
Kontramatica
Séria PDD
K dispozícii pre M4-M36
Ak sa má priemyselný tlmič použiť vnútri tlakovej komory, napr. v pneumatickom valci alebo v otočnej jednotke, je potrebné tesnenie tlakovej komory na utesnenie vonkajšieho obrysu tlmiča. Na optimálne utesnenie musí tesnenie celoplošne priliehať na obidvoch stranách. Tesnenie samotné pozostáva z NBR a na stabilizáciu je upevnené na chromátovanej oceli chránenej proti korózii.
Technické údaje
Závit | M33 |
Hmotnosť | 11 [g] |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
V súlade s REACH | Áno |