PDD04X05-A

Kontramatica
Séria PDD

K dispozícii pre M4-M36
Ak sa má priemyselný tlmič použiť vnútri tlakovej komory, napr. v pneumatickom valci alebo v otočnej jednotke, je potrebné tesnenie tlakovej komory na utesnenie vonkajšieho obrysu tlmiča. Na optimálne utesnenie musí tesnenie celoplošne priliehať na obidvoch stranách. Tesnenie samotné pozostáva z NBR a na stabilizáciu je upevnené na chromátovanej oceli chránenej proti korózii.

Technické údaje
ZávitM4
Hmotnosť1 [g]
Neobsahuje látky narúšajúce lakÁno
V súlade s RoHSÁno
V súlade s REACHÁno