PSH08X10-A
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_BIL_ART_PSH20X15-B__SALL__AIN__V1_90dbb20db4.png)
Séria PSH
K dispozícii pre M8-M36 (s výnimkou M16, M22 a M27)
Okrem chakateristických znakov dorazového puzdra ponúka senzorové dorazové puzdro veľmi kompaktný zabudovaný indukčný senzor na snímanie koncovej polohy nastaveného tlmiaceho zdvihu. Použitie senzorového dorazového puzdra predpokladá použitie priemyselného tlmiča s oceľovou alebo plastovou hlavou (s výnimkou vlnovca).
Indukčný senzor, PNP pracovný kontakt (NO), PUR kábel 2 m, druh krytia IP65.
Ďalšie informácie pozri osobitnú kartu technických údajov.
Technické údaje
Závit | M8 |
Hmotnosť | 25 [g] |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
V súlade s REACH | Áno |