Séria PSH
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_BIL_ART_PSH20X15-B__SALL__AIN__V1_faa45fadfb.png)
K dispozícii pre M8-M36 (s výnimkou M16, M22 a M27)
Okrem chakateristických znakov dorazového puzdra ponúka senzorové dorazové puzdro veľmi kompaktný zabudovaný indukčný senzor na snímanie koncovej polohy nastaveného tlmiaceho zdvihu. Použitie senzorového dorazového puzdra predpokladá použitie priemyselného tlmiča s oceľovou alebo plastovou hlavou (s výnimkou vlnovca).
Indukčný senzor, PNP pracovný kontakt (NO), PUR kábel 2 m, druh krytia IP65.
Ďalšie informácie pozri osobitnú kartu technických údajov.
Objednávka č. | Závit | Hmotnosť | Spínacie funkcie | |
---|---|---|---|---|
PSH08X10-B | M8 | 28 [g] | Normálne uzavretý kontakt (NC) | |
PSH10X10-B | M10 | 37 [g] | Normálne uzavretý kontakt (NC) | |
PSH12X10-B | M12 | 49 [g] | Normálne uzavretý kontakt (NC) | |
PSH14X10-B | M14 | 63 [g] | Normálne uzavretý kontakt (NC) | |
PSH14X15-B | M14 | 64 [g] | Normálne uzavretý kontakt (NC) | |
PSH20X15-B | M20 | 110 [g] | Normálne uzavretý kontakt (NC) | |
PSH25X15-B | M25 | 180 [g] | Normálne uzavretý kontakt (NC) | |
PSH33X15-B | M33 | 290 [g] | Normálne uzavretý kontakt (NC) |