PAH45X15-A

Dorazové puzdro
Séria PAH

K dispozícii pre M4-M36
Na optimálne nastavenie tlmiaceho zdvihu sa odporúča použitie dorazového puzdra. Pritom sa môžu koncový doraz a tlmiaci zdvih individuálne nastaviť naskrutkovaním puzdra na vonkajší závit tlmiča pomocou dodatočnej kontramatice.
Predovšetkým sa odporúča nastaviť optimálne vyťaženie tlmiča cez redukciu tlmiaceho zdvihu. Následne sa môže nastaviť koncový doraz pomocou polohy tlmiča v pripojovacej konštrukcii.
Dorazové puzdro funguje tak s oceľovou a plastovou hlavou, ako aj bez nej, avšak nie spolu s vlnovcom. Dorazové puzdro, vrátane dodatočnej kontramatice, ktorá je súčasťou dodávky, je z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele.

Technické údaje
ZávitM45
Neobsahuje látky narúšajúce lakÁno
V súlade s RoHSÁno
V súlade s REACHÁno