PSE33X15NMDK-A
![](/fileadmin/_processed_/a/9/csm_ZIM_BIL_BAU_PSE33__SALL__AIN__V1_bbf77694a8.png)
Priemyselné tlmiče PowerStop
Séria Standard Energy
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
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke | 185 [J] |
Min. rýchlosť nárazu | 0.8 [m/s] |
Max. rýchlosť nárazu | 2.2 [m/s] |
Závit | M33X1.5 |
Zdvih | 30 [mm] |
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke | 140000 [J/h] |
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia | 185 [J] |
Stupeň tvrdosti | Stredné |
Hlava | s plastovou hlavou |
Variant zdvihu | Normálny zdvih |
Max. uhol nárazu | 2 [°] |
Sila na pevnom doraze max. | 30 [kN] |
Uťahovací moment kontramatice | 60 [Nm] |
Hmotnosť | 640 [g] |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
Min. vratná sila | 15 [N] |
Max. vratná sila | 35 [N] |
Čas resetovania max. | 0.4 [s] |
Ochrana | bez ochrany |
Séria | Standard Energy |
Prípustný teplotný rozsah | -10 ... +70 [°C] |
s certifikátom H1 | Áno |
Príslušenstvo