PHE36X15NWAD-A

Priemyselné tlmiče PowerStop
Séria High Energy

  • Najvyššia kvalita pre najextrémnejšie požiadavky a zaťaženia
  • Vysoké pohltenie energie vďaka maximálnemu využitiu v každej polohe piestu
  • Presné brzdenie bez výkyvov vďaka neustále sa zužujúcej skrutkovitej drážke
  • Malé opotrebovanie vďaka hydrostatickému vedeniu piesta
  • Vysoká prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť
  • Ochrana proti korózii vďaka použitiu nerezovej ocele
  • Individuálne dimenzovanie riešení prispôsobených zákazníkovi
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke280 [J]
Min. rýchlosť nárazu3.0 [m/s]
Max. rýchlosť nárazu5.0 [m/s]
ZávitM36X1.5
Zdvih max.30 [mm]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke140000 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia350 [J]
Stupeň tvrdostiSupersoft
Hlavabez hlavy krátka piestna tyč
Variant zdvihuNormálny zdvih
Max. uhol nárazu2 [°]
Sila na pevnom doraze max.30 [kN]
Uťahovací moment kontramatice80 [Nm]
Hmotnosť760 [g]
MateriálUšľachtilá oceľ
Neobsahuje látky narúšajúce lakÁno
V súlade s REACHÁno
V súlade s RoHSÁno
Min. vratná sila40 [N]
Max. vratná sila65 [N]
Čas resetovania max.0.4 [s]
OchranaStierač (NBR)
SériaHigh Energy
Prípustný teplotný rozsah-10 ... +70 [°C]
s certifikátom H1Áno