PHE16X15NWAD-A
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
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke | 28 [J] |
Min. rýchlosť nárazu | 3.0 [m/s] |
Max. rýchlosť nárazu | 5.0 [m/s] |
Závit | M16X1.5 |
Zdvih | 12 [mm] |
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke | 50000 [J/h] |
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia | 30 [J] |
Stupeň tvrdosti | Supersoft |
Hlava | bez hlavy krátka piestna tyč |
Variant zdvihu | Normálny zdvih |
Max. uhol nárazu | 2 [°] |
Sila na pevnom doraze max. | 3.5 [kN] |
Uťahovací moment kontramatice | 20 [Nm] |
Hmotnosť | 74 [g] |