Menič paliet
Séria SPP
- Maximálna prítlačná a prídržná sila
- Štíhly dizajn pre maximálne využitie strojovne
- Snímanie stavu upnutia a prítomnosti palety
- Bezpečná manipulácia vďaka čistiacej funkcii a hydraulickému pružinovému posilňovaču
Značilnosti serije
- Momentová podpera
- Tvarový styk
- kompatibilné čapy k referenčnému systému
- S ochranou proti korózii
- Senzor magnetického poľa
- Nízka konštrukčná výška
- Prípojka PLUS
- Pneumaticky
Veľkosť inštalácie: 138 | ||||
Objednávka č. | Ovládanie | Sila vťahovania | Sila vťahovania s prípojkou PLUS | |
---|---|---|---|---|
SPP138-B | pneumatické | 10.0 [kN] | 22.0 [kN] |
- Menič paliet
Montáž zo strany robota - Paletová spojka
Na montáž na strane palety/obrobku - Pružinový mechanizmus
zásobník energie pri poklese tlaku - Momentová podpera/poistka proti pretočeniu
Vysoká snímka - blokovanie
Pozitívne zaistenie prostredníctvom upínacích segmentov - čap
Prenos energie medzi paletovou spojkou a výmenníkom paliet - pohon
Dvojčinný pneumatický valec - registrácia polohy piesta
Prostredníctvom snímačov magnetického poľa na oboch stranách