Zverný diel prestaviteľný
Séria SO-232
![](/fileadmin/_processed_/4/c/csm_SOM_BIL_SER_SO-232__SALL__AIN__V1_defb1845b2.png)
- Prestaviteľný zverný diel na upevnenie všetkých profilov Štandardne s otočnou profilovou drážkou a skrutkami
Veľkosť inštalácie: SO-232 | ||||
Objednávka č. | Rozmer A min. | Rozmer A max. | Rozmer B | |
---|---|---|---|---|
SO-23210057 | 17 [mm] | 57 [mm] | 16 [mm] | |
SO-23215070 | 19 [mm] | 70 [mm] | 20 [mm] | |
SO-23220072 | 22 [mm] | 72 [mm] | 25 [mm] |