SO-43120090
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SO-431__SALL__AIN__V1.png)
Uchopovacie palce
Séria SO-431
- Uhol výkyvu 90° Krútiaci moment 90 Ncm
Technické údaje
G1 | M5 |
G2 | M5 |
Rozmer A | 20 [mm] |
Rozmer B | 25 [mm] |
Rozmer C | 105 [mm] |
Rozmer D | 30 [mm] |
Rozmer E | 24 [mm] |
Rozmer F | 19 [mm] |
Rozmer G | 17 [mm] |
Hmotnosť | 130 [g] |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť