SO-30422015
![](/fileadmin/_processed_/5/b/csm_SOM_BIL_SER_SO-304__SALL__AIN__V1_151f140f11.png)
Prísavkový palec otočný a odpružený
Séria SO-304
- Odpružený prísavkový palec s otočnou hlavou pre šikmé kontaktné plochy k prísavke Vhodné pre ploché a skladané prísavky Prísavku je možné prispôsobiť pre šikmé plochy do 45° S poistkou proti pootočeniu
Technické údaje
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Rozmer A | 15 [mm] |
Rozmer B | 32 [mm] |
Rozmer L min. | 70 [mm] |
Rozmer L max. | 85 [mm] |
Hmotnosť | 76 [g] |