SO-30111030
![](/fileadmin/_processed_/b/f/csm_SOM_BIL_SER_SO-301__SALL__AIN__V1_88f09d687e.png)
Prísavkové palce
Séria SO-301
- Pevný prísavkový palec pre pravouhlé kontaktné plochy k prísavkám Vhodné pre ploché a skladané prísavky
Technické údaje
G1 | M5 |
G2 | M5 |
Rozmer A | 10 [mm] |
Rozmer B | 14 [mm] |
Rozmer L | 30 [mm] |
Hmotnosť | 9 [g] |