SO-30222130
![](/fileadmin/_processed_/f/a/csm_SOM_BIL_SER_SO-302__SALL__AIN__V1_312a9e911e.png)
Prísavkové palce otočné
Séria SO-302
- Prísavkový palec s otočnou hlavou pre šikmé kontaktné plochy k prísavke, vhodný pre ploché a skladané prísavky Prísavku je možné prispôsobiť pre šikmé plochy do 45°
Technické údaje
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Rozmer A | 15 [mm] |
Rozmer B | 24 [mm] |
Rozmer L | 130 [mm] |
Hmotnosť | 83 [g] |