SO-30333020
![](/fileadmin/_processed_/b/5/csm_SOM_BIL_SER_SO-303__SALL__AIN__V1_d44eb43f0d.png)
Prísavkové palce odpružené
Séria SO-303
- Odpružená prísavka pre pravouhlé kontaktné plochy k prísavkám Vhodné pre ploché a skladané prísavky
Technické údaje
G1 | G1/4" |
G2 | G1/4" |
Rozmer A | 20 [mm] |
Rozmer B | 53 [mm] |
Rozmer L min. | 93 [mm] |
Rozmer L max. | 103 [mm] |
Hmotnosť | 61 [g] |