Krycia čiapočka
Séria SO-111
![](/fileadmin/_processed_/2/1/csm_SOM_BIL_SER_SO-111__SALL__AIN__V1_7054f4fe8f.png)
- Na zakrytie koncov profilov na čelnej strane
Veľkosť inštalácie: SO-111 | |||
Objednávka č. | Rozmer A | Rozmer B | |
---|---|---|---|
SO-11110020 | 10 [mm] | 20 [mm] | |
SO-11120020 | 20 [mm] | 20 [mm] | |
SO-11120040 | 20 [mm] | 40 [mm] | |
SO-11140040 | 40 [mm] | 40 [mm] |