SO-13140040
![](/fileadmin/_processed_/0/9/csm_SOM_BIL_SER_SO-131__SALL__AIN__V1_cdfccc35b9.png)
Krížový zverný diel
Séria SO-131
- Profily sú po oboch stranách vedené a prenášané drážkami Tým je dosiahnutá vysoká uhlová pevnosť Uvoľnením upevnenia jednej strany profilu je možné profil paralelne presúvať a zoraďovať
Technické údaje
Rozmer A | 40 [mm] |
Rozmer B | 40 [mm] |
Rozmer C | 4 [mm] |
Hmotnosť | 109 [g] |