SO-26120130
![](/fileadmin/_processed_/5/d/csm_SOM_BIL_SER_SO-261__SALL__AIN__V1_f26c5887f5.png)
Kĺbový uhlový diel
Séria SO-261
- Na prispôsobenie nasledovných prvkov k šikmým plochám Vhodné pre uhlové prvky a prísavkové palce Kĺb otočný o 180°
Technické údaje
Rozmer A | 20 [mm] |
Rozmer B | 26 [mm] |
Rozmer C | 16 [mm] |
Rozmer D | 20 [mm] |
Rozmer L | 130 [mm] |
Hmotnosť | 168 [g] |