SO-26115090
![](/fileadmin/_processed_/5/d/csm_SOM_BIL_SER_SO-261__SALL__AIN__V1_f26c5887f5.png)
Kĺbový uhlový diel
Séria SO-261
- Na prispôsobenie nasledovných prvkov k šikmým plochám Vhodné pre uhlové prvky a prísavkové palce Kĺb otočný o 180°
Technické údaje
Rozmer A | 15 [mm] |
Rozmer B | 22 [mm] |
Rozmer C | 14 [mm] |
Rozmer D | 15 [mm] |
Rozmer L | 90 [mm] |
Hmotnosť | 70 [g] |