VS001ES-E2

Dopytovanie
Séria VS0001

  • Zvláštnosti
    Spínacie body nastaviteľné prostredníctvom tlačidla učenia Dva digitálne spínacie výstupy Upevnenie v horizontálnej alebo vertikálnej polohe Elektronicky vákuový spínač 200 mA spínací prúd
Technické údaje
Meracie médiumneagresívne plyny, suchý vzduch bez oleja
Merací rozsah-1...0 [bar]
Max. bezpečnosť pri pretlaku5 [bar]
Opakovacia presnosť+/- 1 % od rozsahu merania [%]
Hysterézia – pevná20 [mbar]
Výstupný signál2 digital
Spínacia schopnosť200 [mA]
Signalizácia stavuLED
Elektrické pripojenieKonektor M8, 4-pólový
Napatie10-30 [V DC]
Odber prúdu20 [mA]
Druh krytia40 [IP]
Vplyv teploty+/- 3 % od rozsahu merania
Prevádzková teplota0...60 [°C]
Typzvislý
G1M8
Rozmer A36.2 [mm]
Rozmer B10 [mm]
Rozmer H17.5 [mm]
Rozmer L43 [mm]
Hmotnosť0.006 [kg]