VS001EL-E2
![](/fileadmin/_processed_/0/e/csm_SOM_BIL_SER_VS001EL__SALL__AIN__V1_08505918fb.png)
Dopytovanie
Séria VS0001
- Zvláštnosti
Spínacie body nastaviteľné prostredníctvom tlačidla učenia Dva digitálne spínacie výstupy Upevnenie v horizontálnej alebo vertikálnej polohe Elektronicky vákuový spínač 200 mA spínací prúd
Technické údaje
Meracie médium | neagresívne plyny, suchý vzduch bez oleja |
Merací rozsah | -1...0 [bar] |
Max. bezpečnosť pri pretlaku | 5 [bar] |
Opakovacia presnosť | +/- 1 % od rozsahu merania [%] |
Hysterézia – pevná | 20 [mbar] |
Výstupný signál | 2 digital |
Spínacia schopnosť | 200 [mA] |
Signalizácia stavu | LED |
Elektrické pripojenie | Konektor M8, 4-pólový |
Napatie | 10-30 [V DC] |
Odber prúdu | 20 [mA] |
Druh krytia | 40 [IP] |
Vplyv teploty | +/- 3 % od rozsahu merania |
Prevádzková teplota | 0...60 [°C] |
Typ | vodorovný |
G1 | M8 |
Rozmer A | 41.2 [mm] |
Rozmer B | 10 [mm] |
Rozmer H | 16.4 [mm] |
Rozmer L | 48 [mm] |
Hmotnosť | 0.006 [kg] |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť