Prísavky
Séria SP
- Oblasti použitia
Drsné, veľmi štruktúrované povrchy napr. ryhovaný plech a drevo, atď... - Zvláštnosti
Maximálne prispôsobiteľná tesniaca hrana Robustné a odolné s hliníkovou nosnou doskou NBR nopková podložka na absorpciu priečnych síl
Veľkosť inštalácie: SP80 | ||||
Objednávka č. | Nasávacia sila – teoretická | Objem | G1 | |
---|---|---|---|---|
SP80-7EPDM | 274 [N] | 55 [cm³] | G1/4" | |
Veľkosť inštalácie: SP120 | ||||
Objednávka č. | Nasávacia sila – teoretická | Objem | G1 | |
SP120-10EPDM | 628 [N] | 131 [cm³] | G1/4" | |
Veľkosť inštalácie: SP160 | ||||
Objednávka č. | Nasávacia sila – teoretická | Objem | G1 | |
SP160-10EPDM | 1232 [N] | 277 [cm³] | G1/4" |