SM5SI

Prísavky
Séria SM

  • Oblasti použitia
    Ploché a mierne vypuklé povrchy
  • Zvláštnosti
    Priemer prísaviek od 1 mm
  • Komponenty výrobku
    Prísavka + adaptér (pripojovací závit)
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická1.6 [N]
Objem0.02 [cm³]
Druh pripojeniaen4/6
G1M4
Rozmer D15 [mm]
Rozmer H6 [mm]
Rozmer L10 [mm]