SM30SA

Prísavky
Séria SM

  • Oblasti použitia
    Ploché a mierne vypuklé povrchy
  • Zvláštnosti
    Priemer prísaviek od 1 mm
  • Komponenty výrobku
    Prísavka + adaptér (pripojovací závit)
Technické údaje
Nasávacia sila – teoretická57 [N]
Objem1.8 [cm³]
Druh pripojeniaen3
Rozmer D130 [mm]
Rozmer D216 [mm]
Rozmer H16 [mm]